1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์ สวิตช์กด LED สีเขียวชั่วขณะ RS PRO ขั้ว เดี่ยวแบบโยนคู่ (SPDT ) , IP67, 22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 250 V AC

PUSH BUTTON SWITCH

สวิตช์ สวิตช์กด LED สีเขียวชั่วขณะ RS PRO ขั้ว เดี่ยวแบบโยนคู่ (SPDT ) , IP67, 22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 250 V AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,074.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ใช่
หน้าสัมผัส คอนฟิกูเรชัน = ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT)
ขนาดหน้าตัด = 22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 22.2 มม
LED สี = สีเขียว
ระดับ IP = IP67
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 3 A, 5 A
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบน
ชนิดมีขั้ว = ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
175-9692 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,074.33

฿ 758.37

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175-9692 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด LED สีเขียวชั่วขณะ RS PRO ขั้ว เดี่ยวแบบโยนคู่ (SPDT ) , IP67, 22.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 250 V AC