(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = การล็อค
ชนิดที่มีการยึดติด = PCB
ไฟส่องสว่าง = ไม่
หน้าสัมผัส คอนฟิกูเรชัน = ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT)
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 120/250 V ac
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 3 A @ 120 V ac
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = กระบอกสูบ
ชนิดมีขั้ว = มุม รูทะลุ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734-6808 ในชุด RS PRO ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT ) สลัก สวิตช์ สวิตช์กด , PCB, 120/250 V AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง