1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO double ขั้ว double Throw (DPDT) สวิตช์ สวิตช์กด ล็อค , 12.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB

PUSH BUTTON SWITCH

RS PRO double ขั้ว double Throw (DPDT) สวิตช์ สวิตช์กด ล็อค , 12.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = การล็อค
ชนิดที่มีการยึดติด = PCB
ไฟส่องสว่าง = ไม่
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว คู่แบบโยนสองครั้ง (DPDT)
ขนาดหน้าตัด = 12.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 12.2 มม
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 2 A, 4 A
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = กระบอกสูบ
ชนิดมีขั้ว ต่อ = ตัว ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
846-6739 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 504.37

฿ 356.03

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 846-6739 ในชุด RS PRO double ขั้ว double Throw (DPDT) สวิตช์ สวิตช์กด ล็อค , 12.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB