(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี สวิตช์กด = สีเขียว
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาต์ = 22 มม
การ สวิตช์กด = ชั่วขณะ
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = DPNO
รูปแบบ สวิตช์กด = ล้าง
ไฟส่องสว่าง = ไม่
ระดับ IP = IP65
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 230 V
รูปทรง สวิตช์กด = แบบกลม
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
วัสดุ ตัวเครื่อง = พลาสติก
ชนิดมีขั้ว = สกรู
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1450616 ในชุด ชุด สวิตช์กด ล้างสีเขียว ไม่เรืองแสง RS PRO, DPNO, สกรู ชั่วขณะ 22 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง