1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ยืดหยุ่น ร้อยสายไฟ เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 25 มม. x 50 ม

CONDUIT

RS PRO ยืดหยุ่น ร้อยสายไฟ เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 25 มม. x 50 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,437.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว = 25 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า กัลวาไนซ์
ประเภทท่อ = ยืดหยุ่น
สี = ดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 26.5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 23.7 มม
ความยาว = 50 ม
ระดับ IP = IP66, IP67
วัสดุ การเคลือบผิว = พีวีซี
ชุด = KML
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C

รหัสสินค้า
2149567 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 39,437.09

฿ 26,292.71

CONDUIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2149567 ในชุด RS PRO ยืดหยุ่น ร้อยสายไฟ เหล็กกล้า อาบสังกะสีเคลือบ พีวีซี สีดำ 25 มม. x 50 ม