1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO พลาสติก ยืดหยุ่น, ท่อร้อยสายแยก สีดำ 16 มม. x 25 ม

CONDUIT

RS PRO พลาสติก ยืดหยุ่น, ท่อร้อยสายแยก สีดำ 16 มม. x 25 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 903.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว = 16 มม
วัสดุ = พลาสติก
ประเภทท่อร้อยสายไฟ = ยืดหยุ่น, แยก
สี = ดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 16 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 10.7 มม
ความยาว = 25 ม
วัสดุ การเคลือบผิว = ชนิดไม่เคลือบ
ซีรีส์ = CR
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
7559013 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 903.97

฿ 638.11

CONDUIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7559013 ในชุด RS PRO พลาสติก ยืดหยุ่น, ท่อร้อยสายแยก สีดำ 16 มม. x 25 ม