(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 3
เพศ = ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
สี = ดำ
ชุบผิวหน้าสัมผัส = เงิน
วัสดุ ตัวเสื้อ = สังกะสี
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 16 ก
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V AC
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 458-002 ในชุด คอนเนคเตอร์ XLR ที่ต่อ สายไฟ RS PRO ตัวเมีย 250 V AC 3 ทาง กระบวนการชุบผิวเงิน (458-002)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง