1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โหมด สวิตช์ RS PRO พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อินพุต 230 V AC, เอาต์พุต 48 V DC , 5 A 240W

POWER MODULE ACCESSARY

โหมด สวิตช์ RS PRO พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อินพุต 230 V AC, เอาต์พุต 48 V DC , 5 A 240W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,447.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
แรงดันขาเข้า = 230 V AC
แรงดัน Output = 48 V DC
กระแส Output = 5 A
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 240W
จำนวนเอาต์พุต = 1
เฟสไฟฟ้า = 1
ประเภท = สวิตช์ โหมด
ความสูง = 130 มม
เป็นไปตามมาตรฐาน = CB, CE, cUL, cULus recognised, FCC, UL
อุณหภูมิต่ำสุด = -25°C

รหัสสินค้า
136-8322 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,447.36

฿ 3,631.75

POWER MODULE ACCESSARY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 136-8322 ในชุด โหมด สวิตช์ RS PRO พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อินพุต 230 V AC, เอาต์พุต 48 V DC , 5 A 240W