(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันขาเข้า AC หรือ DC = AC
แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
แรงดันขาเข้า = 90 → 264 V AC
แรงดัน Output = 12 V
กระแส Output = 1.25 ก
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 15W
ประเภท = พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail)
ความสูง = 90 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
อุณหภูมิต่ำสุด = -20°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2259900 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) RS PRO อินพุต AC 90 ถึง 264 V, เอาต์พุต 12 V , 1.25 A 15W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง