1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) 120 ถึง 370 V DC, อินพุต 85 ถึง 264 V AC, เอาต์พุต 24 V, 2.5 A 60W

DIN RAIL POWER SUPPLIES

พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) 120 ถึง 370 V DC, อินพุต 85 ถึง 264 V AC, เอาต์พุต 24 V, 2.5 A 60W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,187.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันขาเข้า AC หรือ DC = AC, DC
แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
แรงดันขาเข้า = 120 → 370 V DC, 85 → 264 V AC
แรงดัน Output = 24 V
กระแส Output = 2.5 A
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 60W
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภท = พาวเวอร์ซัพพลาย
ความสูง = 58 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) ปีกนก
อุณหภูมิต่ำสุด = -40°C

รหัสสินค้า
1904198 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,187.76

฿ 838.44

DIN RAIL POWER SUPPLIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1904198 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) 120 ถึง 370 V DC, อินพุต 85 ถึง 264 V AC, เอาต์พุต 24 V, 2.5 A 60W