(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันขาเข้า AC หรือ DC = AC, DC
แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
แรงดันขาเข้า = 120 → 370 V DC, 85 → 264 V AC
แรงดัน Output = 12 V
กระแส Output = 7.5 A
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 90W
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภท = พาวเวอร์ซัพพลาย
ความสูง = 58 มม
ความลึก = 92.66 มม
อุณหภูมิต่ำสุด = -40°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1904201 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) 120 ถึง 370 V DC, อินพุต 85 ถึง 264 V AC, เอาต์พุต 12 V, 7.5 A 90W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง