1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB 3.0 (724-4156)

RS PRO USB ADAPTER

อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB 3.0 (724-4156)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 359.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติและประโยชน์
สาย สายไฟ 3.0 ให้ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณภาพสูงที่ทนทาน
ความเร็วในการถ่ายโอนที่รวดเร็วระหว่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้ทรูพุตสูงถึง 4.8Gbps เมื่อใช้กับโฮสต์และอุปกรณ์ USB 3.0 ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าอัศจรรย์ถึง 10 เท่าของ USB 2.0 (480 Mbps)
โดดเด่นด้วยโครงสร้าง ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว (STP) คุณภาพสูง ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและรับประกัน ระบบสื่อสาร ข้อมูลที่เชื่อถือได้
เทคโนโลยี Sync-N-go ที่ลดเวลารอของผู้ใช้ให้เหลือน้อยที่สุด
ให้ประสิทธิภาพการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่เหมาะสมที่สุด
แรงดันไฟฟ้า: 300 V DC, 5M/10 มิลลิวินาที
ความต้านทานของฉนวน: ขั้นต่ำ10M
ความต้านทานหน้าสัมผัส: 2 สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง 80°C

รหัสสินค้า
7244156 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 359.83

฿ 254.00

RS PRO USB ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7244156 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB 3.0 (724-4156)