(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 24V AC/DC
สีไฟแสดงสถานะ = เขียว
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ = 22 มม.
ชนิดหลอดไฟ = LED
ชนิดติดตั้ง = บนพาเนล
ระดับ IP = IP65
ชนิดเทอร์มินอล = สกรู
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7637918 ในชุด RS PRO, ไฟ LED แสดงสถานะสีเขียวแบบติดตั้งพาเนล, คัตเอาต์ 22 มม., ระดับ IP65, 24 V AC/DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง