1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO, 3U 19 นิ้ว เคส แบบติดตั้งบนชั้นวาง, 482.6 × 132.6 × 425 มม. (รหัสสินค้า)

3U RACK MOUNT CASE VENTILATED

RS PRO, 3U 19 นิ้ว เคส แบบติดตั้งบนชั้นวาง, 482.6 × 132.6 × 425 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,761.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ตู้แร็ค = 3U
ขนาดภายนอก = 482.6 × 132.6 × 425 มม
ความสูงภายนอก = 132.6 มม
ความกว้างภายนอก = 482.6 มม
ความลึกภายนอก = 425 มม
สี = ดำ
ระบายอากาศ = ใช่
วัสดุ เคส เรือนภายนอก = เหล็กกล้า
ชุด = PF-19

รหัสสินค้า
6657725 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,761.29

฿ 5,174.45

3U RACK MOUNT CASE VENTILATED 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6657725 ในชุด RS PRO, 3U 19 นิ้ว เคส แบบติดตั้งบนชั้นวาง, 482.6 × 132.6 × 425 มม.