(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนวิธี = 1
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 15 → 57 A
ขนาด ขดลวด = 8 AWG
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู ลง
ชนิดที่มีการยึดติด = สกรู
หลอมรวม = ไม่
วัสดุ = เซรามิก
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 450 V
สี = ขาว
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +800°C
ปิด = ใช่
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 813-3117 ในชุด RS PRO 1-way non-fusion เทอร์มินอลบล็อค, 15 to 57 A, ขั้วต่อ สกรู , 8 AWG, สกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง