1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 12-way non-fused เทอร์มินอลบล็อค, 24 A, สกรู down terminals, 2.5 mm², รูทะลุ, 380 V, 125°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK

RS PRO 12-way non-fused เทอร์มินอลบล็อค, 24 A, สกรู down terminals, 2.5 mm², รูทะลุ, 380 V, 125°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 502.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนวิธี = 12
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 24 ก
ขนาด ขดลวด = 2.5 มม.²
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู ลง
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
หลอมรวม = ไม่
วัสดุ = ไนล่อน
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 380 V
การป้องกัน ขดลวด = ไม่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล

รหัสสินค้า
492-8687 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 502.59

฿ 354.78

TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 492-8687 ในชุด RS PRO 12-way non-fused เทอร์มินอลบล็อค, 24 A, สกรู down terminals, 2.5 mm², รูทะลุ, 380 V, 125°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด