(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 1.5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 3 มม
สี = ธรรมชาติ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน = 1.5 มม
วัสดุ = โพลีเอทิลีน
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 10 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -50°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +50°C
ความหนาของผนัง = 0.5 มม
ยาว = 30.5 ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8117648 ในชุด ไส้ไก่รัดสายไฟ RS PRO , ID 1.5 mm 10 mm โพลีเอทิลีน, สีธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง