(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 10 → 30 V DC
ระดับ IP = IP54, IP65
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
จำนวนเสียง = 8
สี ตัวเสื้อ = สีแดง
รูปแบบการติดตั้ง = กล่องร้อยสายไฟ, อุปกรณ์ติดตั้งตู้, ติดตั้งบนผิว
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 101 มม
ประเภท การใช้งาน = sounder
เดซิเบลขั้นต่ำ = 95 เดซิเบล
เดซิเบลสูงสุด = 112 เดซิเบล
ซีรีส์ = AE40M
ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง = 81 มม
ประเภทเสียง = สัญญาณเตือน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1445945 ในชุด เครื่องสร้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ RS PRO สีแดง 8 โทน, 10 ถึง 30 V DC, กล่องท่อร้อยสาย, ที่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ติดตั้งบนผิว, IP54, IP65
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง