(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 1.5 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 20 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 96 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 41.8 มม
ความสูง = 16 มม
ขนาด = 41.8 x 16 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +60°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 3.3 kHz
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 2300 Hz
ปริมาณ(เดซิเบล) | 96 | ประเภทสินค้า | หน่วยปลุก / ออด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบกลม | เสียง | ต่อเนื่องกัน | รูปทรงเทอร์มินอล | อื่น ๆ |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 41.8 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 41.8 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 617-3097 ในชุด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เสียงเซอร์ราวด์แบบเพียโซภายในแบบต่อเนื่อง, 41.8 x 16 มม., ขั้นต่ำ 1.5 V DC, สูงสุด 20 V DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง