1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 95 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เสียงแบบเพียโซภายในแบบต่อเนื่อง, 29.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.5 มม., ขั้นต่ำ 1.5 V DC, สูงสุด 28 V DC【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ACOUSTIC VIBRATION PARTS

RS PRO 95 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เสียงแบบเพียโซภายในแบบต่อเนื่อง, 29.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.5 มม., ขั้นต่ำ 1.5 V DC, สูงสุด 28 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,103.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 1.5 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 28 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 95 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 29.5 มม
ความยาว = 41 มม
ความสูง = 24.5 มม
ขนาด = 29.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.5 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +60°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 4 kHz
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 3000 Hz

รหัสสินค้า
457-027 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,103.88

฿ 779.23

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 457-027 ในชุด RS PRO 95 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เสียงแบบเพียโซภายในแบบต่อเนื่อง, 29.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.5 มม., ขั้นต่ำ 1.5 V DC, สูงสุด 28 V DC