1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 95 dB เสียงกริ่ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ , ต่ำสุด 10 V DC, สูงสุด 28 V DC

PANEL MOUNT BUZZER

RS PRO 95 dB เสียงกริ่ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ , ต่ำสุด 10 V DC, สูงสุด 28 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 10 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 28 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 95 เดซิเบล

รหัสสินค้า
2262983 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 494.35

฿ 348.96

PANEL MOUNT BUZZER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2262983 ในชุด RS PRO 95 dB เสียงกริ่ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ , ต่ำสุด 10 V DC, สูงสุด 28 V DC