1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวยึด ฐานรอง/แผ่นรอง RS PRO 95 dB, ตัวยึด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ส่วนประกอบออดแม่เหล็กภายในแบบต่อเนื่อง, 26.4 x 17.6 มม., ต่ำสุด 4 V DC, สูงสุด 6 V DC

ACOUSTIC VIBRATION PARTS

ตัวยึด ฐานรอง/แผ่นรอง RS PRO 95 dB, ตัวยึด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ส่วนประกอบออดแม่เหล็กภายในแบบต่อเนื่อง, 26.4 x 17.6 มม., ต่ำสุด 4 V DC, สูงสุด 6 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 321.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด ฐานรอง/แผ่นรอง , ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 4 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 6 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 95 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 26.4 มม
ความสูง = 17.6 มม
ขนาด = 26.4 x 17.6 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 0.5 kHz
กระแสไฟเลี้ยง เลี้ยง = 33 มิลลิแอมป์

รหัสสินค้า
111-8177 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 321.55

฿ 226.98

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-8177 ในชุด ตัวยึด ฐานรอง/แผ่นรอง RS PRO 95 dB, ตัวยึด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ส่วนประกอบออดแม่เหล็กภายในแบบต่อเนื่อง, 26.4 x 17.6 มม., ต่ำสุด 4 V DC, สูงสุด 6 V DC