1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO เปียโซ่บัซเซอร์ 90 dB แบบป้อนคลื่นภายใน ชนิดต่อสายไฟ, 41.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 16 มม., ต่ำสุด 3 V DC, สูงสุด 28 V DC【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ACOUSTIC VIBRATION PARTS

RS PRO เปียโซ่บัซเซอร์ 90 dB แบบป้อนคลื่นภายใน ชนิดต่อสายไฟ, 41.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 16 มม., ต่ำสุด 3 V DC, สูงสุด 28 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 299.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดแบบติดตั้ง = ต่อสายไฟ
แรงดันไฟเลี้ยงต่ำสุด = 3 V dc
แรงดันไฟเลี้ยงสูงสุด = 28 V dc
ระดับเสียง = 90 dB
ชนิดการป้อนคลื่น = ภายใน
ชนิดเสียง = บัซเซอร์
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 41.8 มม.
ความยาว = 60 มม.
ความลึก = 16 มม.
ความสูง = 16 มม.
ขนาด = 41.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 16 มม.
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -20 °C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +60 °C
ความถี่สูงสุด = 2.8 kHz
กระแสไฟเลี้ยง = 9 mA

รหัสสินค้า
179-7442 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 299.81

฿ 211.64

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 179-7442 ในชุด RS PRO เปียโซ่บัซเซอร์ 90 dB แบบป้อนคลื่นภายใน ชนิดต่อสายไฟ, 41.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 16 มม., ต่ำสุด 3 V DC, สูงสุด 28 V DC