(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดแบบติดตั้ง = ติดตั้งกับพาแนล
แรงดันไฟเลี้ยงต่ำสุด = 3 V DC
แรงดันไฟจ่ายสูงสุด = 30V dc
ระดับเสียง = 85 dB
ชนิดการป้อนคลื่น = ภายใน
ชนิดเสียง = ดังต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 30 มม.
ความสูง = 10 มม.
ขนาด = 30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 10 มม.
อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ = -30 °C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +85 °C
ความถี่สูงสุด = 3 kHz
ความถี่ต่ำสุด = 2000 Hz
ปริมาณ(เดซิเบล) | 85 | ประเภทสินค้า | หน่วยปลุก / ออด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบกลม | เสียง | ต่อเนื่องกัน | รูปทรงเทอร์มินอล | อื่น ๆ |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 30 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 10 |
ประเภทของไดรฟ์ | ภายใน | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน(V) | DC1.5 ถึง 20 | ความถี่(Hz) | 2000 ถึง 3000 |
อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -30 ถึง +85 | รายละเอียดของ รูปทรง เทอร์มินอล | สายไฟ | การติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก | แผงติด |
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 754-1999 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 754-1999 ในชุด RS PRO เปียโซ่บัซเซอร์ 85 dB แบบป้อนคลื่นภายใน เสียงดังต่อเนื่อง ชนิดติดตั้งกับพาแนล, 30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 10 มม., ต่ำสุด 3 V DC, สูงสุด 30 V DC, 2-3 kHz
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง