(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 4 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 28 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 85 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 36.5 มม
ความสูง = 23.5 มม
ขนาด = 36.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 23.5 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 4.1 kHz
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 3100 Hz
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 535-8398 ในชุด RS PRO 85 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ออดภายในแบบต่อเนื่อง, 36.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 23.5 มม., ขั้นต่ำ 4 V DC, สูงสุด 28 V DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง