(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 30 V ac
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 80 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายนอก
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 13 มม
ความสูง = 2.5 มม
ขนาด = 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 2.5 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 4.8 kHz
กระแสไฟเลี้ยง เลี้ยง = 10 มิลลิแอมป์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 535-8168 ในชุด RS PRO 80 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เสียงเซอร์ราวด์เพียโซภายนอกแบบต่อเนื่อง, 13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 2.5 มม., สูงสุด 30 V AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง