(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 3 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 20 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 70 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 13.7 มม
ความสูง = 7.6 มม
ขนาด = 13.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 7.6 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 4.6 kHz
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 3600 Hz
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5358253 ในชุด RS PRO 70 dB รูทะลุ เสียงสัญญาณเพียโซภายในแบบต่อเนื่อง, 13.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 7.6 มม., ต่ำสุด 3 V DC, สูงสุด 20 V DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง