(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 3 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 16 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 100 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 50 มม
ความยาว = 70 มม
ความลึก = 37.5 มม
ความสูง = 37.5 มม
ขนาด = 50 x 37.5 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 3 กิโลเฮิรตซ์
กระแสไฟเลี้ยง เลี้ยง = 58 มิลลิแอมป์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 622-1540 ในชุด RS PRO 100 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ออดภายในต่อเนื่อง, 50 x 37.5 มม., ขั้นต่ำ 3 V DC, สูงสุด 16 V DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง