1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB 2 ขาพิน พิทช์ ช์ 3.81 มม. แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB มุม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

2-PIN PCB TERMINAL BLOCK

RS PRO แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB 2 ขาพิน พิทช์ ช์ 3.81 มม. แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB มุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 2
พิทช์ ทช์ = 3.81 มม
จำนวนแถว = 1
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เพศ = เกลียวนอก
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
ประเภท = เทอร์มินอลบล็อค PCB
การวางแนว ตัวเครื่อง = มุม
สี=เขียว
ความกว้าง = 7.2 มม

รหัสสินค้า
1444282 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 197.23

฿ 139.22

2-PIN PCB TERMINAL BLOCK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1444282 ในชุด RS PRO แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB 2 ขาพิน พิทช์ ช์ 3.81 มม. แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB มุม