(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนแกน = 7
ประเภท สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม = YY
พื้นที่หน้าตัด = 0.5 มม.²
ฉาย/ไม่ฉาย = ไม่ฉาย
ความยาว = 50 ม
สี เปลือก = เทา
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 20 AWG
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 6.7 มม
คอร์/แกน เกลียว = 16/0.20 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300/500 V
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง เปลือย
ฟิลเลอร์ = ฟิลเลอร์ วัสดุ ไม่เหนียวเหนอะหนะ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8274293 ในชุด สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม RS PRO , 7 คอร์, 0.5 มม.², YY, ไม่หุ้มฉนวน, 50 ม., เปลือก พีวีซี สีเทา 20 AWG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง