(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = PG13.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 12 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 6 มม
วัสดุ = ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล
สี = โลหะ
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +110°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = CE, สอดคล้องตามมาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40 → +110°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8354099 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , PG13.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของ สายไฟ 12 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 6 มม., IP68, พร้อมน็อตล็อค, -40 ถึง +110°C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง