(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาดเกลียว = PG11
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด = 10 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำสุด = 5 มม.
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = เทา
ระดับ IP = IP68
มีล็อคนัท = มี
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง = UL 94 V-2
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8229653 ในชุด RS PRO เคเบิลแกลนด์, PG11 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด 10 มม., ไนล่อน, สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำสุด 5 มม., IP68, มีล็อคนัท (822-9653)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง