(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = M25
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 18 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 13 มม
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ดำ
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL 94 V-2
วัสดุ | ไนล่อน 66 | มาตรฐาน การป้องกัน IP | IP68 | รวมล็อคนัท | มีจำหน่าย |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 669-4676 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M25 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของ สายไฟ 18 มม., ไนล่อน, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 13 มม., IP68 พร้อมน็อตล็อค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง