(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = M20 × 1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 12 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 8 มม
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ขาว
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
พฤติกรรมไฟ = ทนไฟ
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
จำนวนชิ้น = 10
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40°C→+85°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2141066 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO , M20 × 1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 12 มม., ไนล่อน, สีขาว, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 8 มม., IP68 พร้อมน็อตล็อค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง