(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = DPDT
การทำงานของสวิตช์ = เปิด-เปิด
พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส = 5 A @ 250 V AC
ชนิดติดตั้ง = บนพาเนล
ชนิดเทอร์มินอล = บัดกรี
ความยาวแอคชูเอเตอร์ = 12.3 มม.
วัสดุแอคชูเอเตอร์ = ทองเหลือง
วัสดุหน้าสัมผัส = ทองแดงอัลลอย
อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ = -30°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 394-419 ในชุด สวิตช์ก้านยาว DPDT RS PRO, เปิด-เปิด, ติดตั้งบนพาเนล, ความยาวแอคชูเอเตอร์ 12.3 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง