(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว คู่แบบโยนสองครั้ง (DPDT)
การทำงานของ สวิตช์ = เปิด-เปิด
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 5 A @ 250 V AC
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ชนิดมีขั้ว = ตะกั่วบัดกรี
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 6.35 มม
ความยาวหัวขับ = หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มม
วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ทองเหลือง ชุบโครเมียม
หน้าสัมผัส วัสดุ = ทองเหลือง ชุบเงิน
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7347016 ในชุด สวิตช์โยก-เปิด ที่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ความยาวแอคชูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ 10.41 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง