1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊ก RS PRO รีเลย์ ตั้งเวลา ฟังก์ชั่น เดียว 230 V AC, DPDT, 0.5 ถึง 10 วินาที

DPDT TIME DELAY RELAY

ปลั๊ก RS PRO รีเลย์ ตั้งเวลา ฟังก์ชั่น เดียว 230 V AC, DPDT, 0.5 ถึง 10 วินาที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,248.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V ac
ชนิดที่มีการยึดติด = เสียบปลั๊ก
จำนวนผู้ติดต่อ = 2
ช่วงเวลา = 0.5 → 10 วินาที
โหมด การทำงาน = หน่วงเวลาเปิด
จำนวนฟังก์ชันจับเวลา = เดียว
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = DPDT
เวลาที่เพิ่มขึ้น = วินาที
แรงดันไฟสูงสุด = 230 V ac
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 5 A
ชนิดมีขั้ว ขั้วต่อ = คอนเนคเตอร์ 8 ขาพิน
ความกว้าง = 21.5 มม
หน่วงเวลา = 0.2 วินาที

รหัสสินค้า
1792929 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,248.57

฿ 1,499.12

DPDT TIME DELAY RELAY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1792929 ในชุด ปลั๊ก RS PRO รีเลย์ ตั้งเวลา ฟังก์ชั่น เดียว 230 V AC, DPDT, 0.5 ถึง 10 วินาที