1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO plug in มัลติ ฟังก์ชั่น รีเลย์ ตั้งเวลา , 12 ถึง 240 V AC/DC, DPDT, 0.1 วินาทีถึง 100 วัน

DPDT 3 TIMER RELAY

RS PRO plug in มัลติ ฟังก์ชั่น รีเลย์ ตั้งเวลา , 12 ถึง 240 V AC/DC, DPDT, 0.1 วินาทีถึง 100 วัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,089.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 12 → 240 V AC/DC
ชนิดที่มีการยึดติด = เสียบปลั๊ก
ช่วงเวลา = 0.1 วินาที → 100 วัน
จำนวนฟังก์ชันจับเวลา = มัลติ ฟังก์ชั่น
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = DPDT
เวลาที่เพิ่มขึ้น = วัน ชั่วโมง นาที วินาที
แรงดันสูงสุด = 250 V
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 8 A
พาวเวอร์ซัพพลาย = ภายนอก
แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ = 12 V AC/DC
ความกว้าง = 24 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C

รหัสสินค้า
1785021 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,089.19

฿ 4,059.66

DPDT 3 TIMER RELAY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1785021 ในชุด RS PRO plug in มัลติ ฟังก์ชั่น รีเลย์ ตั้งเวลา , 12 ถึง 240 V AC/DC, DPDT, 0.1 วินาทีถึง 100 วัน