1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์ RS PRO เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 8 พอร์ตเชื่อมต่อ RJ45 ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100Mbit/s ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) (144-8674)

ETHERNET SWITCH

สวิตช์ RS PRO เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 8 พอร์ตเชื่อมต่อ RJ45 ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100Mbit/s ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) (144-8674)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,721.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล = 10/100Mbit/s
พอร์ต RJ45 = 8
การติดตั้ง = รางปีกนก (DIN Rail)
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 30 V DC
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
สำหรับใช้กับ = เครือข่าย เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)

รหัสสินค้า
1448674 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,721.80

฿ 5,508.69

ETHERNET SWITCH 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1448674 ในชุด สวิตช์ RS PRO เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 8 พอร์ตเชื่อมต่อ RJ45 ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100Mbit/s ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) (144-8674)