1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 80 ถึง 125 หน้า หน้าสัมผัส ขั้ว หลัก สำหรับใช้กับตัวแยกสัญญาณ RS PRO ชนิดบรรจุกล่อง

80-125A REAR MOUNT MAIN POLE

RS PRO 80 ถึง 125 หน้า หน้าสัมผัส ขั้ว หลัก สำหรับใช้กับตัวแยกสัญญาณ RS PRO ชนิดบรรจุกล่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 429.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
UL, CSA. อุปกรณ์เสริม สวิตช์ ทั้งหมดพิกัดที่ AC22 เสริม กลาง 25 A-36A ที่ยึดด้านหลังสำหรับอินเตอร์ล็อคประตูและตัวแยกชนิดบรรจุกล่อง ตัว ติดตั้งด้านหน้า สำหรับตัวแยกอิสระที่ยึดกับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เปลี่ยนส่วนเสริมเหนือหน้าสัมผัส 20 A-63A ที่ยึดด้านหลังสำหรับอินเตอร์ล็อคประตูและตัวแยกไอโซเลเตอร์ชนิดบรรจุกล่อง หน้า หน้าสัมผัส ขั้ว หลัก 25 A-63A ติดตั้งด้านหน้า ตัว ยึด สำหรับตัวแยกแผง, ตัวยึดด้านหลังสำหรับตัวล็อคประตูและ ปะเก็น ยาง ตัวแยกชนิดบรรจุกล่องช่วยเพิ่มระดับการป้องกันน้ำเข้าเป็น IP65 บนอุปกรณ์ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ และอุปกรณ์ตัวล็อคประตู

รหัสสินค้า
1365281 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 429.73

฿ 303.35

80-125A REAR MOUNT MAIN POLE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1365281 ในชุด RS PRO 80 ถึง 125 หน้า หน้าสัมผัส ขั้ว หลัก สำหรับใช้กับตัวแยกสัญญาณ RS PRO ชนิดบรรจุกล่อง