1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO สีน้ำเงิน, เขียว, ม่วง, แดง, ขาว, เหลือง LED คงที่, 24 V, อุปกรณ์ติดตั้งตู้, IP66

PANEL MOUNT BEACONS

RS PRO สีน้ำเงิน, เขียว, ม่วง, แดง, ขาว, เหลือง LED คงที่, 24 V, อุปกรณ์ติดตั้งตู้, IP66
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,973.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V
เอฟเฟกต์แสง = คงที่
สี เลนส์ = ฟ้า เขียว ม่วง แดง ขาว เหลือง
รูปแบบการติดตั้ง = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ประเภทหลอดไฟ = LED
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง = 50 มม
สี ตัวเสื้อ = สีขาว
สารพัดประโยชน์ = ใช่
ความสูง = 26.5 มม
ระดับ IP = IP66
อุณหภูมิต่ำสุด = -40°C

รหัสสินค้า
2204986 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,973.09

฿ 7,982.46

PANEL MOUNT BEACONS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2204986 ในชุด RS PRO สีน้ำเงิน, เขียว, ม่วง, แดง, ขาว, เหลือง LED คงที่, 24 V, อุปกรณ์ติดตั้งตู้, IP66