(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 18 → 30 V DC
เอฟเฟกต์แสง = กระพริบ
สี เลนส์ = แดง
ลักษณะการติดตั้ง = สตัด , ติดตั้งบนผิว
ประเภทหลอดไฟ = ซีนอน
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง = 76 มม
ความสูง = 50 มม
ระดับ IP = IP67
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1879653 ในชุด RS PRO ไฟซีนอนสีแดง, 18 ถึง 30 V DC, ตัวยึดแบบ สตัด , ตัวยึด ติดตั้งบนผิว, IP67
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง