1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO 5 ทาง, 1 แถว, หัว เทอร์มินอลบล็อค PCB มุม , พิทช์ ทช์ 3.81 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL

RS PRO 5 ทาง, 1 แถว, หัว เทอร์มินอลบล็อค PCB มุม , พิทช์ ทช์ 3.81 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พิทช์ ทช์ = 3.81 มม
จำนวนผู้ติดต่อ = 5
จำนวนแถว = 1
การวางแนว ตัวเครื่อง = มุม
หุ้ม/ไม่หุ้ม = หุ้ม
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
897-1146 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 288.32

฿ 203.53

TERMINAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 897-1146 ในชุด RS PRO 5 ทาง, 1 แถว, หัว เทอร์มินอลบล็อค PCB มุม , พิทช์ ทช์ 3.81 มม