1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 36 ทาง 1 แถว พินเฮดเดอร์ ดเดอร์แบบ แบบตรง (251-8339)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS OPTION

RS PRO 36 ทาง 1 แถว พินเฮดเดอร์ ดเดอร์แบบ แบบตรง (251-8339)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 411.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พิทช์ = 2.54 มม
จำนวนผู้ติดต่อ = 36
จำนวนแถว = 1
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
หุ้ม/ไม่หุ้ม = ไม่หุ้ม
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 4.0 A

รหัสสินค้า
251-8339 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 411.87

฿ 290.74

CONNECTORS OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 251-8339 ในชุด RS PRO 36 ทาง 1 แถว พินเฮดเดอร์ ดเดอร์แบบ แบบตรง (251-8339)