(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
การทำงานของ สวิตช์ = ปิด-เปิด
ความกว้างของแผงตัด = 20.8 มม
ความสูงของแผงที่ตัดออก = 20.6 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 20 มม
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 5 A @ 250 V AC
ไฟส่องสว่าง = ไม่
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สี = ดำ
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ชนิดมีขั้ว = เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
ข้อความคำอธิบาย = บน (สัญลักษณ์); ปิด (เครื่องหมาย)
อัตราแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ = 250 V
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 793-2563 ในชุด RS PRO SPST ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ สวิตช์กระดก (793-2563)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง