(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
การทำงานของ สวิตช์ = ปิด-เปิด
ความกว้างของแผงที่ตัดออก = 28 มม
ความสูงของแผงหน้าปัด = 13.8 มม
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 16 A @ 125 V AC
ไฟส่องสว่าง = ใช่
สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = สีแดง
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ชนิดมีขั้ว = เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
อัตราแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ = 125 V, 250 V
วัสดุ เคส = ไนล่อน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 419-766 ในชุด RS PRO ไฟส่องสว่าง SPST , ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ สวิตช์กระดก (419-766)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง