(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPST
การทำงานของ สวิตช์ = ปิด-เปิด
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 19.4 มม
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 10 A @ 24 V DC
ไฟส่องสว่าง = ใช่
สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = สีเขียว
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ขนาดแผงหน้าปัด = 19.4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -25 → +125°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 273-019 ในชุด RS PRO ไฟส่องสว่าง SPST , ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ สวิตช์กระดก (273-019)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง