1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ อสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน RS PRO ขนาด ขนาดเกลียว 20 มม. สีเงิน【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE CONDUIT FITTINGS

ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ อสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน RS PRO ขนาด ขนาดเกลียว 20 มม. สีเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,467.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง = ข้อต่องอ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
ขนาด ขนาดเกลียว = 20 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า
สี = เงิน
การขัดเงา = สังกะสี
เป็นไปตามมาตรฐาน = BS EN 50086

รหัสสินค้า
7639210 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,467.93

฿ 1,036.21

CABLE CONDUIT FITTINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7639210 ในชุด ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ อสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน RS PRO ขนาด ขนาดเกลียว 20 มม. สีเงิน