1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO, 24B side entry คอนเนคเตอร์ฮู้ด ดคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานรับน้ำหนักมาก , ตัวยึด สายไฟ

HEAVY DUTY POWER CONNECTOR

RS PRO, 24B side entry คอนเนคเตอร์ฮู้ด ดคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานรับน้ำหนักมาก , ตัวยึด สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,002.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
Type = คอนเนคเตอร์ฮู้ด
ขนาด เกลียว = M32
ช่วง = 24B
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
รหัสขนาด ผู้ผลิต = 24B
ระดับ IP = IP65
ขนาด = 24B

รหัสสินค้า
1715715 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,002.42

฿ 1,335.01

HEAVY DUTY POWER CONNECTOR 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1715715 ในชุด RS PRO, 24B side entry คอนเนคเตอร์ฮู้ด ดคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานรับน้ำหนักมาก , ตัวยึด สายไฟ