1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฝาปิดด้านบนแบบมีช่องระบายอากาศ RS PRO ฝาปิดด้านบนแบบมีช่องระบายอากาศสำหรับใช้กับ ถาด เคสคอมพิวเตอร์ เหล็กกล้า ขนาด 19 นิ้ว

VENTILATED TOP COVER

ฝาปิดด้านบนแบบมีช่องระบายอากาศ RS PRO ฝาปิดด้านบนแบบมีช่องระบายอากาศสำหรับใช้กับ ถาด เคสคอมพิวเตอร์ เหล็กกล้า ขนาด 19 นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,546.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
Type = ฝาบนระบายอากาศ
สำหรับใช้กับ = ถาด เคสคอมพิวเตอร์ เหล็กกล้า ขนาด 19 นิ้ว
วัสดุ = เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
6657703 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,546.73

฿ 1,091.84

VENTILATED TOP COVER 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6657703 ในชุด ฝาปิดด้านบนแบบมีช่องระบายอากาศ RS PRO ฝาปิดด้านบนแบบมีช่องระบายอากาศสำหรับใช้กับ ถาด เคสคอมพิวเตอร์ เหล็กกล้า ขนาด 19 นิ้ว